Publicar produtos
Architrave Keypad with Backbox
Architrave Keypad with Backbox

    Architrave Keypad with Backbox

    Traduzido por Google,
    O teclado estilo Architrave é elegante e compacto. Ele se encaixa onde outros teclados não cabem, incluindo batentes de portas e outros trabalhos de marcenaria.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Width 1.29"
      Height 3.825"
      Depth 2.75"
      Finish
      Matte White | Satin Brass | Bright Chrome | Bright Brass | Antique Brass | Antique Bronze | Satin Chrome | Satin Nickel | Bright Nickel | Gold Plated | Clear Anodized | Black Anodized | Brass Anodized
      Mount Type Surface Mount
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Lamp Technology LED

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-architrave-keypad
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosHomeWorks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.82
    • Largura (polegadas)1.29
    • Profundidade (polegadas)2.75
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCObjeto
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 36.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Integrated Multipreset Modular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniclassDimmer Control Switches

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States