Publicar produtos
Pico Line-Powered Wireless Control
Pico Line-Powered Wireless Control
Pico Line-Powered Wireless Control

    Pico Line-Powered Wireless Control

    Traduzido por Google,

    O controle sem fio alimentado pela linha Pico é flexível e

    dispositivo fácil de usar que permite ao usuário controlar o Lutron

    dispositivos de controle de carga sem fio de qualquer lugar com tensão de linha

    o poder está presente no espaço. Este controle requer

    conexão à tensão da linha para alimentação, mas não precisa de fios

    para comunicação.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Specifications

      Regulatory Approvals

      • Lutron Quality Systems registered to ISO 9001:2015

      • cULus

      • FCC Certified (U.S.A.)

      • IC Certified (Canada)

      • IFETEL Certified (Mexico)

      • NOM (Mexico)

      Power

      • 120–277 V~ 50/60Hz

      • Maximum power consumption 0.5 W

      System Communication and Capacity

      • Communicates using Radio Frequency (RF) at

      431 MHz to 437 MHz.

      • Thousands of system addresses prevent interference

      between systems.

      • Can be assigned to control lighting and receptacle

      control devices that are within a range of 30 ft (9 m)

      through walls and 60 ft (18 m) line-of-sight.

      • Range can be extended by use of a Vive hub.

      Environment
      • Ambient operating temperature:
      32 ˚F to 104 ˚F (0 ˚C to 40 ˚C)
      • Maximum 90% non-condensing relative humidity
      • Indoor use only
      Warranty
      • 1 Year Limited Warranty
      For additional Warranty information, please visit
      www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/
      369-119_Wallbox_Warranty.pdf

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-vive-pico-line-powered
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosVive by Lutron
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.69
    • Largura (polegadas)2.96
    • Profundidade (polegadas)1.44
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States