Publicar produtos
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated

    Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated

    Traduzido por Google,

    O Pico Wireless Control é um dispositivo flexível e fácil de usar que permite ao usuário controlar dimmers Maestro Wireless, dimmers de lâmpadas e interruptores. O controle sem fio Pico pode funcionar como um controle de mesa em um pedestal, um controle remoto portátil leve, um controle preso a uma viseira de carro ou pode ser montado na parede com ou sem um painel frontal Lutron® Claro®, para imitar um teclado tradicional. O controle operado por bateria não requer alimentação externa ou fiação de comunicação.

    Características:

    • Fornece controle para dimmers e interruptores Maestro Wireless, permitindo que os usuários aumentem e diminuam os níveis de iluminação (PJ2-3BRL-L01, PJ2-2BRL-L01) e recuperem os níveis de iluminação favoritos
    • Controle disponível em 8 cores para atender a uma variedade de aplicações
    • Configuração fácil para uso como controle de mão, controle de viseira de carro, controle de montagem na parede ou controle de mesa com uso do pedestal opcional
    • Simplesmente instalado em uma instalação de 1, 2 ou multi-gang com o adaptador de montagem em parede incluído e modelo de montagem
    • Pedestal de mesa disponível em preto e branco
    • O controle alimentado por bateria não requer fiação
    • Controle fornecido com a bateria incluída
    • Pode fornecer controle de até dez (10) dimmers Maestro Wireless, interruptores e dimmers de lâmpada dentro de uma linha de visão de 100 pés (30 m) ou 30 pés (9 m) através de paredes, alcance

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Finish
      White Gloss | Ivory Gloss | Gray Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Snow | Satin Matte Midnight
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Motor Control
      Depth 0.3"
      Height 2.6"
      Width 1.3"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-pj2
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosPico™ Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.6
    • Largura (polegadas)1.3
    • Profundidade (polegadas)0.31
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniclassDimmer Control Switches

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States