Publicar produtos
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node

    Athena Wireless Node

    Traduzido por Google,

    O nó sem fio Athena é um dispositivo de radiofrequência (RF) que permite o controle digital e simplificado de luminárias individuais em um sistema de controle Athena ou myRoom XC. Seu tamanho compacto e a compatibilidade com uma ampla variedade de drivers permitem a integração perfeita com luminárias comerciais comuns de qualquer fabricante.

    O nó sem fio Athena funciona com os seguintes tipos de drivers de LED:

    Controle de branco ajustável • Drivers de LED digitais Lutron DALI-2 (LD2) • Drivers de LED Tipo 8 com certificação DALI-2

    Controle de Branco Estático • Drivers de LED digitais Lutron DALI-2 (LD2) • Drivers de LED com certificação DALI-2 • Drivers de LED de 0 a 10 V em conformidade com a norma ANSI C137.1

    O processador sem fio Athena ou o gateway Clear Connect – Tipo X é necessário para operar um nó sem fio Athena em um sistema de controle Athena ou myRoom XC por meio de um processo de configuração simples usando um aplicativo iOS® ou compatível. Isso permite que esses dispositivos sejam controlados por outros controles de parede, teclados, sensores, controles remotos Pico da Lutron, etc.

    Características

    • Permite o controle individual e sem fio de cada luminária em um sistema de controle Athena ou myRoom XC. Acomoda alterações de zona e controle sem a necessidade de recabeamento.

    • Normalmente instalado na fábrica do fabricante original – nenhuma fiação é necessária no local. O dispositivo está pronto para se comunicar sem fio assim que a energia for conectada.

    • Compatível com os drivers de LED digitais da Lutron (LD2) para controle de branco ajustável ou branco estático.

    • Compatível com DALI-2 e ANSI C137.1 para fácil interoperabilidade com drivers de LED de terceiros.

    • Controla até 5 motoristas como uma única zona de controle.

    • A-WN-D01-RF

    – Classificado para uso em plenum, pode ser instalado acima do teto para controle sem fio de uma luminária sem afetar sua estética.

    • A-WN-D01-OCC

    – Oferece controle sem fio da luminária e inclui um sensor infravermelho passivo (PIR) para detecção de presença e um sensor de luz natural.

    Especificação
    • Regulatory Approvals 

      • cULus Listed (UL916) 

      • NOM certified 

      • UL 2043 Plenum Rated 

      • FCC compliant with the limits for a Class B digital device 

      • IC (Industry Canada) 

      • IFETEL 

      • ANSI C137.1 0–10 V- Electronic Off 

      • D4i certified 

      • Supports DALI-2 Type 8 tunable-white color temperature (Tc) applications - IEC 62386-209 ed.1

      Power / Load 

      • IEC SELV / NEC® Class 2 

      • Operating voltage: 9.5 – 28.8 V

      • Operating current: 46 mA max 

      Colors 

      • Available in white and black flange only Note: The occupancy sensor dome is white on both the white and black sensor models for the A-WN-D01-OCC 

      Environmental 

      • Ambient operating temperature (immediate vicinity of Athena wireless node): 32 °F to 131 °F (0 °C to 55 °C), 0% to 90% humidity, noncondensing; indoor use only 

      Warranty 

      • 5 Year Limited Warranty. For additional Warranty information, please visit: https://www.lutron.com/Technic... 3601462_ENG.pdf

      Wiring 

      • 4-position screw terminal for 26 AWG to 18 AWG (0.20 mm2 to 0.75 mm2) wire 

      • For Lutron digital LED drivers (LD2) and D4i / DALI-2 drivers, only (2) wires are required • For 0–10 V- drivers, all (4) wires are required 

      Mounting 

      • Mounts to a lighting fixture 

      • Fits Zhaga Specification Book 20 hole size: 0.859 in to 0.906 in (21.8 mm to 23.0 mm) diameter 

      • Fits in standard ½ in trade size knockout (0.875 in [22.5 mm] diameter knockout nominal) 

      • Compatible with fixture wall thicknesses of 0.016 in to 0.080 in (0.4 mm to 2.0 mm) 

      Radio Frequency for Wireless Communication 

      • 2.4 GHz 

      Range 

      • Reference Clear Connect gateway – Type X specification for system details (www.lutron.com/ TechnicalDocumentLibrary/3691144_ENG.pdf) 

      • Each Athena wireless node should be installed within 25 ft (7.62 m) of two or more Athena wireless nodes or other Clear Connect – Type X devices.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-athena-a-wn-d01
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosAthena
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.12
    • Largura (polegadas)1.12
    • Profundidade (polegadas)1.35
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles