Publicar produtos
Sivoia® QS Smart Panel Power Supply, 120 V, 10 Output, Easy Installation

Sivoia® QS Smart Panel Power Supply, 120 V, 10 Output, Easy Installation

Traduzido por Google,

A fonte de alimentação Sivoia QS Smart Panel (QSPS-10PNL) é uma fonte de alimentação cabeada de 35 V que é usada com dispositivos de iluminação ou sombreamento Lutron® QS. QSPS-10PNL simplifica a fiação e organiza as instalações que requerem múltiplas fontes de alimentação. Cada painel contém dez fontes de alimentação de 30 W (60 W de pico), projetadas para uso com dispositivos de iluminação e sombreamento Lutron QS. O QSPS-10PNL foi projetado para ser conectado a um circuito padrão de 120 V~. O painel contém fusíveis em cada saída para proteger o dispositivo em caso de fiação incorreta.

Características:

  • Fonte de 35 V que fornece energia para persianas, unidades de acionamento de cortinas, teclados e acessórios
  • Esquema de fiação simples usa link de baixa tensão de 4 condutores para fornecer energia e comunicação para unidades de acionamento eletrônico QS (EDUs) e teclados seeTouch QS
  • Topologia de fiação flexível para fácil instalação e integração
  • O painel de 10 saídas fornece energia para 10 a 30 tons com base nas dimensões da cortina
  • O diagnóstico inteligente reduz o tempo de instalação e a verificação do sistema
  • Confirma a comunicação do sistema e facilita a instalação do sistema
  • Fornece teste fácil do sistema com botões de substituição manual para persianas e iluminação

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Type Sivoia Smart Panel
    Environment Indoor
    Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-qsps
  • Familia de productoDistribution Boards and Control Panels
  • Grupo de produtosSivoia® QS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-12-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Código CSI MasterFormat 201426 22 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Distribution Transformers
  • Número OmniClass23-35 31 17
  • Título OmniclassElectrical Panel Boards

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States