Publicar produtos
UK Athena Wireless Processor
UK Athena Wireless Processor
UK Athena Wireless Processor

    UK Athena Wireless Processor

    Traduzido por Google,

    O processador sem fio Athena é um dispositivo montado no teto que integra dispositivos Clear Connect – Tipo X (como nós sem fio Athena) com os dispositivos Clear Connect – Tipo A existentes da Lutron (como controles sem fio Pico e sensores Radio Powr Savr).

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Each wireless processor can communicate with: 

      • Clear Connect – Type X (CCX) devices (100 maximum)– Athena wireless nodes 

      • Clear Connect – Type A (CCA) devices (100 maximum)– Pico wireless controls– Radio Powr Savr occupancy / vacancy sensors (15 maximum)– Radio Powr daylight sensors (5 maximum) 

      Features 

      • Must be powered by an IEEE 802.3af-2003 or 802.3at-2009 compliant Power over Ethernet (PoE) supply, Lutron models L-POEI-G-BL or Q-POE-PNL or by others (sold separately). 

      • Connects to the network via an Ethernet connection. 

      • Local device operation will continue to function if internet connection is lost. 

      • Provides secure system access from anywhere in the world using the Lutron App if connected to the Lutron cloud via an internet connection. 

      • Supports integration via Lutron LEAP API and BACnet IP without additional interfaces. Refer to Athena API Integration specification submittal (P/N 3691208) at www.lutron.com/europe for more details. 

      • For full Athena system capabilities, see P/N 3691298 on www.lutron.com/europe 

      Model Available 

      • AKE-RF2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-athena-ake-rf2
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosAthena
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-19
    • Número de edição1
    • Largura (mm)102.67
    • Profundidade (mm)29.82
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles