Publicar produtos
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure

    30-Output Configurable Smart Enclosure

    Traduzido por Google,
    O Sivoia QS Smart Enclosure simplifica a fiação e organiza as instalações com vários tratamentos de janela Sivoia QS e outros dispositivos e interfaces do sistema.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
        1. Width 15.875"
          Height 59.5"
          Depth 4.21"
          Voltage 120 V to 240 V
          Environment Indoor Use Only
          Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
          Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
          Humidity 0% to 90%

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicalutron-qsps-30pnl
        • Familia de productoDistribution Boards and Control Panels
        • Grupo de produtosSivoia® QS
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2019-12-19
        • Número de edição1
        • Altura (polegadas)59.5
        • Largura (polegadas)15.88
        • Profundidade (polegadas)4.21
        Relacionado
        • Material principalMetal
        • Material secundárioPlástico
        • Concebido emUnited States
        • Fabricado emUnited States
        Classificação
        • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
        • Código CSI MasterFormat 201426 22 13
        • Título CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Distribution Transformers
        • Número OmniClass23-35 00 00
        • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment