Publicar produtos
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls

    Athena Sunnata RF Local Controls

    Traduzido por Google,

    Controles locais RF Sunnata comerciais

    Os controles locais RF Sunnata funcionam de forma muito semelhante a dimmers, interruptores e controles de ventiladores padrão, mas podem ser controlados como parte de um sistema de controle de iluminação. Os controles locais de iluminação são úteis em locais onde circuitos individuais de iluminação precisam ser regulados ou comutados. Os controles de velocidade do ventilador oferecem uma opção para controlar ventiladores de CA.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Features 

      • Advanced features such as fade-on / fade-off, delayed long fade-to-off, and rapid full-on. 

      • Locator light to assist in locating the controls. 

      • The switch can be installed in single pole or multi-location applications (fan control and dimmer are single pole only). Sunnata companion switches must be used for multi-location control with Sunnata switches. 

      • Includes a Front Accessible Service Switch (FASS) for safe light bulb replacement. 

      • Use Lutron Designer (Claro gloss or satin finish) wallplates or designer-style wallplates from other manufacturers. Wallplates are sold separately. Lutron Claro wallplates snap on with no visible means of attachment. Available colors are in the Colors and Finishes section at the end of this document. 

      • Phase selectable (non-automatic) technology, allows for operation in either forward- or reverse-phase control. 

      System Compatibility 

      • Athena 

      • myRoom XC

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-athena-arst
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosAthena
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.69
    • Largura (polegadas)2.94
    • Profundidade (polegadas)1.44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles