Publicar produtos
Low-Voltage Enclosure 21"
Low-Voltage Enclosure 21"

    Low-Voltage Enclosure 21"

    Traduzido por Google,
    O gabinete de baixa tensão de 21 polegadas fornece um gabinete compacto para montar até dois processadores HomeWorks® QS ou até duas interfaces de sistema e até cinco placas de aterrissagem de fios (QS-WLB). O gabinete aceita uma alimentação de 120 V~ (HQ-LV21-120) ou 220-240 V~ (L-LV21-230) para alimentar o painel, que é autocontido em uma área fechada, permitindo acesso apenas a baixa -conexões de tensão quando a tampa do gabinete é removida.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Width 14.375"
      Height 21"
      Depth 4.088"
      Mount Type Surface-Mounted
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Primary Material Powder Coated Metal
      Warranty 8 year
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-hq-lv21-homeworks
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosHomeWorks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)21
    • Largura (polegadas)14.38
    • Profundidade (polegadas)4.09
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States