Publicar produtos
EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver

EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver

Traduzido por Google,
Os controles de parede de 4 botões EcoSystem™ oferecem cenas de luz pré-definidas, além de escurecimento. Este controle pode ser configurado para fornecer luz em incrementos de 25%. Alternativamente, o controle pode definir 4 cenas, como uma luz de segurança baixa durante as apresentações, um destaque de quadro branco para reuniões formais, 80% de luz para conversas e intensidade total para trabalho de detalhes e limpeza.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Finish White Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Ivory Gloss
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Ballast or Module Control
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Height 4.7"
    Voltage 20 V
    Width 3"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-cc-4brl
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosEcoSystem™ Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-05-28
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment