Publicar produtos
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel

    Hospitality low-voltage processor panel

    Traduzido por Google,
    Os gabinetes de baixa tensão são montados na superfície em um armário elétrico ou espaço de equipamento. O número de gabinetes e os tipos de componentes dentro deles são personalizados para se adequar ao tamanho, plano de iluminação e design de um espaço. Os gabinetes de baixa tensão podem ser distribuídos por um espaço próximo às salas que estão controlando, para fornecer flexibilidade máxima durante a instalação da fiação de baixa tensão. O gabinete de baixa tensão LV16 oferece um gabinete compacto para montar no máximo duas unidades de controle de quarto ou interfaces de sistema em qualquer combinação. Além disso, pode abrigar até quatro placas de aterrissagem de fios e duas fontes de alimentação.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-controlpanels-lv16-myroom
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosmyRoom
    • Data de publicação2020-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16
    • Largura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)4.2
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States