Publicar produtos
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels

    HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels

    Traduzido por Google,
    A família Lutron de painéis para trilho DIN foi projetada para aceitar os módulos de alimentação DIN Lutron (DPMs). Os DPMs compatíveis podem ser configurados no painel para controlar vários tipos de carga para se adequar ao tamanho, plano de iluminação e design de um projeto. Os painéis de controle têm um compartimento de engrenagem de controle que pode abrigar uma interface ou processador de baixa tensão.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Width 15.125"
      Depth 4.28"
      Voltage 120 V
      Environment Indoor Only
      Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Height 16" | 36" | 59"
      Humidity 0-90%
      Mounting Options Surface-Mount | Recess-Mount

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-dinpanels-homeworks
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosHomeWorks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-30
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)15.12
    • Profundidade (polegadas)4.28
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 15
    • Título OmniclassElectrical Distribution Control Panels