Publicar produtos
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers

    Vive Maestro Wireless Dimmers

    Traduzido por Google,
    A solução Maestro Wireless incorpora controles de carga Maestro Wireless, sensores sem fio e controles remotos sem fio, que fornecem um sistema que oferece economia de energia, conveniência e facilidade de instalação. Os dimmers e interruptores sem fio Maestro usam a tecnologia Clear Connect RF patenteada pela Lutron, que permite a comunicação sem fio com sensores Radio Powr Savr e controles remotos Pico para controle de luz e cargas comutadas em geral. Esses produtos também são compatíveis com o hub Vive, que permite um processo de configuração simples usando um navegador da Web padrão em qualquer telefone, tablet ou computador habilitado para Wi-Fi. Ele também permite o controle e monitoramento de todos os dispositivos Vive. O hub Vive pode ser adicionado a qualquer momento.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Finish
      Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Beige | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Architectural Matte Taupe | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Fan Motor Control
      Amp Rating 3 amps to 6 amps
      Mount Type One Gang Wall
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0 % RH to 90 % RH
      Depth 1.5"
      Height 4.6875"
      Voltage 120 V | 277 V
      Width 2.9375"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-vive-maestro-dimmerswitches
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosVive by Lutron
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.69
    • Largura (polegadas)2.94
    • Profundidade (polegadas)1.5
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniclassDimmer Control Switches

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States