Publicar produtos
Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

Traduzido por Google,
O módulo Energi Savr Node com Softswitch integra digitalmente os controles e alimenta a comunicação em todo o sistema de controle de iluminação. O Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch é um módulo simples, programável e inteligente que controla todas as luzes e economiza energia em um espaço comercial. O módulo Energi Savr Node com Softswitch pode ser usado para alternar reatores de terceiros e outras cargas não dimerizáveis, bem como conectar sensores de ocupação/vacância com e sem fio, sensores de luz natural e acessórios de parede para gerenciar a luz em vários espaços. Ideal para retrofits e novas construções, cada módulo Energi Savr Node com Softswitch pode ser instalado localmente, sem conexão a um painel central.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Type Softswitch Fixture Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 3.1875"
    Height 13.25"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 9.25"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-softswitchqsn
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosEnergi Savr Node
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)13.25
  • Largura (polegadas)9.25
  • Profundidade (polegadas)3.19
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 43.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Addressable Fixture Lighting Control
  • Número OmniClass23-27 15 21 11
  • Título OmniclassBuilding Lighting Control Panel