Publicar produtos
HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X
HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X
HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X
HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X

    HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X

    Traduzido por Google,
    O Clear Connect Gateway – Tipo X é um dispositivo montado no teto que integra cargas Ketra com os dispositivos Clear Connect – Tipo A e QS existentes da Lutron através do processador QSX com fio. O Clear Connect Gateway – Tipo X permite que sistemas de controle Lutron compatíveis se comuniquem com até 50 dispositivos sem fio, Clear Connect – Tipo X, incluindo Ketra Intelligent Light Sources e Clear Connect Gateway – Type X.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • • Provides coverage up to 10,000 ft2 (929 m2
      ). Clear
      Connect Gateway – Type X cannot span multiple floors.
      • Must be powered by an IEEE 802.3af-2003 or
      802.3at-2009 compliant Power over Ethernet (PoE),
      supply, Lutron model Q-POE-PNL or by others.
      • The HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X is
      compatible with the following Ketra lighting fixtures:
      – A20
      – S30, S30 Track
      – S38, S38 Track
      – G2 via N3
      – D3
      – D4R
      – Visit www.ketra.com for a complete list of
      compatible models
      Note: The gateway requires at least one HomeWorks
      QSX processor. Refer to the installation instructions of the
      HomeWorks QSX processor for setup and
      other information. A maximum of 16 total gateways
      and wired processors can be on one system. Requires
      HomeWorks Designer software 16.0 or later.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-hqp7-rf
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosHomeWorks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-20
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.17
    • Largura (polegadas)4.04
    • Profundidade (polegadas)4.04
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 43.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Wireless Network Lighting Controls
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment