Publicar produtos
17-inch Low-Voltage Enclosure

17-inch Low-Voltage Enclosure

Traduzido por Google,
O gabinete de baixa tensão de 17 polegadas acomoda uma interface dimmer HWI-H48. O gabinete aceita uma alimentação de 120 V~ para alimentar o painel, que é autônomo em uma área fechada, permitindo acesso apenas às conexões de baixa tensão quando a tampa do gabinete é removida.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Width 9.25"
    Height 17.25"
    Depth 3.875"
    Voltage 120 V
    Environment Indoor Use Only
    Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0-90%
    Material 16-gauge galvanized sheet metal
    Weight 16 lb.
    Mounting Options Surface-Mounted | Recess-Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-hwi-lv17-homeworks
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosHomeWorks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.25
  • Largura (polegadas)9.25
  • Profundidade (polegadas)3.88
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Panelboards
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States