Publicar produtos
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad

    RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad

    Traduzido por Google,
    Os teclados híbridos funcionam como dimmer e teclado combinados em um único dispositivo. Os teclados híbridos são ótimos para aplicações de adaptação, pois eliminam a necessidade de instalar dois dispositivos separados. Os teclados híbridos apresentam botões grandes e fáceis de usar. Barras de LED em cada botão ajudam a localizar os botões em condições de pouca luz. As cores de impressão são pré-selecionadas para proporcionar maior legibilidade, independentemente do acabamento ou cor do teclado. Os teclados híbridos incluem um Interruptor de serviço acessível frontal (FASS) para substituição segura da lâmpada. A impressão padrão fornece a capacidade de usar imediatamente o teclado no espaço. Assim que a impressão personalizada necessária for identificada, um kit de botão de substituição pode ser resgatado usando o software de configuração RadioRA 3. Os kits de botões de reposição estão disponíveis em uma variedade de cores e acabamentos com impressão personalizada para identificar claramente a função de cada botão. O design flexível dos teclados permite que a cor, o número de botões e a configuração dos botões sejam alterados no campo, após a instalação. Use com espelhos de abertura de design da Lutron (vendidos separadamente). As placas de parede da Lutron se encaixam sem nenhum meio visível de fixação.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-radiora3-rrst-hn
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosRadioRA 3
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.69
    • Largura (polegadas)2.94
    • Profundidade (polegadas)1.69
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States