Publicar produtos
Limelight by Lutron Wireless FieldInstallable Radio Sensor Module (RSM)
Limelight by Lutron Wireless FieldInstallable Radio Sensor Module (RSM)
Limelight by Lutron Wireless FieldInstallable Radio Sensor Module (RSM)
Limelight by Lutron Wireless FieldInstallable Radio Sensor Module (RSM)

    Limelight by Lutron Wireless FieldInstallable Radio Sensor Module (RSM)

    Traduzido por Google,
    O Limelight da Lutron RSM (LL-EXTMOUNT) consiste em um dispositivo de controle de radiofrequência (RF) com sensores integrados de movimento e luz do dia. Ele é instalado em uma abertura na parede do aparelho de tamanho apropriado, deixando o RSM externo enquanto controla os drivers de LED eletrônicos de 0–10 V no aparelho. Um gateway Limelight é necessário para habilitar os controles do aparelho sem fio e as funções do sensor. Um gateway Limelight conecta controles e sensores de luminárias em um sistema sem fio de alto desempenho.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-limelight-ll-extmount-x
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosLimelight
    • Data de publicação2022-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.98
    • Largura (polegadas)4.41
    • Profundidade (polegadas)4.41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles