Publicar produtos
Infrared Wall Occupancy Sensor, Wall Mount, Adjustable Light Level Sensor, Adaptive, Non-Volatile Memory

Infrared Wall Occupancy Sensor, Wall Mount, Adjustable Light Level Sensor, Adaptive, Non-Volatile Memory

Traduzido por Google,
A série LOS-W são sensores montados na parede que são usados em espaços com luminárias pendentes, ventiladores de teto ou tetos altos (mais de 12 pés de altura). A versão de infravermelho passivo (PIR) tem boa imunidade a falsos disparos e é adequada para grandes movimentos. As versões de tecnologia dupla oferecem excelente detecção de movimento menor por meio de tecnologia ultrassônica (EUA) para garantir economia de energia ideal e detecção de ocupação. Todos os sensores LOS-W possuem tecnologia autoadaptável que elimina a necessidade de ajuste manual de alcance. Após a montagem adequada, os sensores ajustam automaticamente a sensibilidade e o tempo para evitar condições de falso-desligado e falso-ligado. Para controlar outros sistemas prediais, como HVAC ou sistemas de segurança, use o modelo 'R', que fornece um fechamento de contato seco adicional.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 1600 ft²
    Depth 4.6"
    Height 10"
    Voltage 24 V
    Width 3.6"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-los-wir
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosLOS-W Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-05-28
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)10
  • Largura (polegadas)3.6
  • Profundidade (polegadas)4.6
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment