Publicar produtos
Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy/Vacancy Sensor, Corner/Hallway/Wall Application, 90 deg to 180 deg Field of View

Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy/Vacancy Sensor, Corner/Hallway/Wall Application, 90 deg to 180 deg Field of View

Traduzido por Google,
Torne-se verde com os sensores de ocupação/vaga sem fio Radio Powr Savr™. A iluminação desperdiçada pode representar a maior parte do consumo total de energia de um edifício e, com muitos espaços do edifício permanecendo desocupados entre 40% e 70% do dia, as luzes deixadas acesas são um verdadeiro dreno de energia. Os sensores de ocupação/vacância sem fio da Lutron automatizam a comutação e o escurecimento dessas luzes, economizando energia e dinheiro. Os sensores de ocupação/vaga sem fio Radio Powr Savr™ também são convenientes - você não precisará mais se preocupar em acender ou apagar as luzes. Os sensores de ocupação/vaga da Lutron fazem o trabalho automaticamente para você toda vez que você entra ou sai de um banheiro, sala de aula, sala de conferência, corredor - até mesmo do seu próprio escritório. Os sensores Radio Powr Savr™ da Lutron são instalados em menos de 15 minutos e se comunicam com dimmers, interruptores e sistemas de controle de luz compatíveis da Lutron usando a confiável tecnologia RF Clear Connect™, que garante um desempenho suave e consistente.
Especificação
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Passive Infrared | Occupancy | Vacancy | Hallway, Corner, or Wall
    Mount Type Wall | Corner Mount
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Coverage 1225 ft² to 3000 ft² | 150 ft²
    Depth 1.375"
    Height 4.375"
    Width 1.8"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-lrf2
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosRadio Powr Savr™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-27
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)4.35
  • Largura (polegadas)1.8
  • Profundidade (polegadas)1.35
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States