A fita de LED Lumaris eleva o controle de cenas a um novo patamar, oferecendo uma maneira simples e integrada de adicionar iluminação branca ajustável aos projetos de casas conectadas da Lutron.
Construída com base na tecnologia sem fio ultraconfiável Lutron Clear Connect – Tipo X, a fita de LED Lumaris é um componente nativo da plataforma Lutron, incluindo controles, aplicativos, software de programação e serviços em nuvem Lutron Connect.
Uma solução completa de iluminação com fita Lumaris consiste em fita de LED branca ajustável cortada no local, um controlador sem fio com drivers de LED integrados, conectores de alta confiabilidade, fiação dedicada e uma fonte de alimentação plug-in. Canaleta de montagem em alumínio e lente para fita de LED vendidas separadamente.
Uma interface de alimentação com fio de 96 W, montável remotamente, está disponível para alimentar até três controladores sem fio e 15 m (48 pés) de fita de LED.
Entre em contato com a Lutron Electronics
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |