Publicar produtos
Emergency Lighting Interface

Emergency Lighting Interface

Traduzido por Google,

O LUT-ELI-3PH é um dispositivo que funciona com os controladores de iluminação Lutron para fornecer uma solução de iluminação de emergência. O dispositivo é capaz de detectar a tensão de linha normal (não essencial) e aceitar um sinal de saída de um painel de controle de alarme de incêndio (FACP). Em caso de perda de energia normal ou ao receber um sinal do FACP, o LUT-ELI-3PH enviará um sinal para o(s) controlador(es) Lutron compatível(is) ao(s) qual(is) está conectado. Esse sinal fará com que os controladores entrem no modo de iluminação de emergência e todas as luzes controladas serão configuradas para o nível de iluminação de emergência.

Características

• Controles Lutron compatíveis

– GP, LP, LCP, XP, XPS, CCP, CXP e HS

– Unidades Energi Savr Node

– Unidades GRAFIK Eye QS

– Centros de gerenciamento de iluminação Quantum com alimentação de barramento EcoSystem

– Hub sem fio Vive com dispositivos Emergency PowPak

• Listado como “Equipamentos de Iluminação e Energia de Emergência” segundo as normas ULR 924 e CSA C22.2 nº 141-02.

• Requer alimentação de 24 V proveniente de uma fonte de energia normal/de emergência (essencial) para que a unidade funcione.

• A luz indicadora de status mostra o estado da fase. A luz “LIGADA” indica o modo normal e a luz “DESLIGADA” indica o modo de emergência.

• Um botão de teste é fornecido para realizar um teste funcional do sistema, simulando uma situação de emergência.

• Aceita um contato seco mantido proveniente de um painel de alarme de incêndio para acionar o modo de emergência.

• Detecta tensão de linha de 100 a 347 V~.

Especificação
  • Regulatory Approvals 

    • Complies with requirements for use in other spaces used for environmental air (plenums) per NECR 2014 300.22(C)(3) 

    • Meets the Canadian National Building Code plenum requirements for a concealed space used as a plenum within a floor or roof assembly 

    • cULus Listed - USA & Canada 

    • NOM Certified (LUT-ELI-3PH-S only) - Mexico 

    • Lutron Quality Systems registered to ISO 9001.2000 

    Power 

    • Sense voltage input to the LUT-ELI-3PH unit must be from the Normal (Non-Essential) power source. 

    • Sense voltage range: 100–347 V~ 50/60 Hz 30 mA, 1-Phase, 3-Phase, or split phase. 

    • Proper short-circuit and over-current protection must be provided at the distribution panel. A 20 A maximum circuit breaker may be used for the installation. 

    Environment 

    • Ambient Temperature Operating Range: 32 °F–104 °F (0 °C–40 °C). 

    • Relative humidity: less than 90% non-condensing. 

    • For indoor use only. 

    Inputs 

    • 2 inputs for an FACP. A normally open or normally closed dry contact input on the FACP inputs will activate the emergency mode. 

    Status Light 

    • Status light indicates the phase status. Status light “ON” is normal mode, “OFF” is emergency mode.

    Test Button 

    • A test button is provided to perform a functional test of the system by simulating an emergency situation. 

    System Communications and Capacity 

    • May be added to an existing Lutron system. 

    • One LUT-ELI-3PH unit may be used with up to 32 circuit selectors, specification-grade panel interfaces (SPI), legacy panel interfaces, panel link translators, LCD controllers, Energi Savr Node units, DIN power modules, GRAFIK Eye QS units, or Quantum bus supplies mixed in any combination. 

    • There can be up to 4 Quantum bus supplies in a Quantum hub. Only 1 Quantum bus supply per hub needs to be connected per LUT-ELI-3PH unit. There can be up to 32 Quantum bus supplies connected to one LUT-ELI-3PH unit. 

    • Up to 4 Vive hubs may be used with a single LUT-ELI-3PH. 

    Note: Do not share a LUT-ELI-3PH between Vive and non-Vive devices. 

    Mounting 

    • The interface mounts to a standard 4 x 4 in (102 x 102 mm) junction box.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-lut-eli-3ph
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosAthena
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.75
  • Largura (polegadas)5
  • Profundidade (polegadas)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States