Publicar produtos
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor

    Maestro 0–10 V Dimmer Sensor

    Traduzido por Google,
    Os sensores dimmer Lutron Maestro 0–10 V são controles de iluminação com sensores infravermelhos passivos que controlam automaticamente as luzes em uma área. Esses sensores detectam o calor dos ocupantes que se movem dentro de uma área para determinar quando o espaço está ocupado. O sensor dimmer Maestro 0–10 V combina um dimmer Maestro 0–10 V com um sensor de ocupação ou vacância.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-ms-z101-xx
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosMaestro® Series
    • Data de publicação2022-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.69
    • Largura (polegadas)2.94
    • Profundidade (polegadas)1.56
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Sensores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States