Publicar produtos
Maestro® Dimmer with Occupancy/Vacancy Sensor, 180 deg Field-of-View, Fine Motion Detection

Maestro® Dimmer with Occupancy/Vacancy Sensor, 180 deg Field-of-View, Fine Motion Detection

Traduzido por Google,
O Dimmer Maestro® da Lutron com sensores de ocupação e vacância são controles de iluminação com sensores infravermelhos passivos (PIR) que controlam automaticamente as luzes em uma área. Esses sensores detectam o calor dos ocupantes que se movem dentro de uma área para determinar quando o espaço está ocupado. O dimmer Maestro® com sensor de ocupação e vacância utiliza a tecnologia exclusiva Lutron XCT™ para detecção de movimento fino.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Finish
    Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Occupancy/Vacancy | Vacancy
    Amp Rating 3 amps to 6 amps
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Coverage 400 ft² to 900 ft²
    Depth 2"
    Height 4.5625"
    Voltage 120 V | 277 V
    Width 2.75"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-mscl-op153m
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosMaestro® Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-05-28
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)4.56
  • Largura (polegadas)2.75
  • Profundidade (polegadas)2
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 37 17
  • Título OmniclassDimmer Control Switches