Publicar produtos
HomeWorks Outdoor Plug-in Switch

HomeWorks Outdoor Plug-in Switch

Traduzido por Google,
O interruptor plug-in externo HomeWorks controla as cargas externas, diretamente ou sem fio, como parte de um sistema de controle de iluminação HomeWorks (usando a tecnologia patenteada Clear Connect − Type A RF da Lutron). O switch plug-in externo HomeWorks foi projetado para funcionar com os processadores da série Lutron HomeWorks QSX. Uma construção de núcleo sólido protege os componentes eletrônicos internos, por isso é construído para resistir a condições climáticas severas, estação após estação. É ideal para controle inteligente de iluminação de paisagem e corda, luzes de férias e infláveis e alguns motores e bombas.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-homeworks-hqr-15out-bl
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosHomeWorks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.5
  • Largura (polegadas)19.25
  • Profundidade (polegadas)0.94
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles