Publicar produtos
PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

Traduzido por Google,
O módulo de dimerização PowPak® com EcoSystem® é um controle de radiofrequência (RF) que opera até 32 reatores EcoSystem® / drivers de LED com base na entrada de controles Pico® e sensores Radio Powr SavrTM. Configurável para várias zonas em uma única área, o Módulo Dimming com EcoSystem® é ideal para pequenas áreas, como salas de aula, salas de conferência e escritórios particulares. A comunicação com dispositivos de entrada de RF, como controles Pico® e sensores Radio Powr SavrTM, é realizada usando a tecnologia RF Lutron® Clear Connect®.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-powpak-ecosystem
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosPowPak
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4
  • Largura (polegadas)2.8
  • Profundidade (polegadas)1.25
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
  • Número OmniClass23-35 37 17
  • Título OmniclassDimmer Control Switches