Publicar produtos
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving

    seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving

    Traduzido por Google,
    Os teclados seeTouch® Wallstation apresentam botões grandes e fáceis de usar e luz de fundo para facilitar a leitura a qualquer hora do dia ou da noite.

    Características:
    • Disponível com 1 a 7 botões, o design flexível permite várias configurações de cores e botões. Gravação personalizada está disponível
    • Funciona com os sistemas GRAFIK Eye® 3000, GRAFIK Eye® 4000, GRAFIK 7000™, HomeWorks®, Sivoia QED®, LCP128™ e XPS
    • Disponível em estilo de inserção e sem inserção
    • Os botões retroiluminados são gravados a laser para facilitar a visibilidade em uma sala escura
    • Uma variedade de placas de parede e acessórios de estilo arquitetônico correspondentes
    • Opções de gravação padrão e personalizadas estão disponíveis

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Finish
      Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Beige | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Architectural Matte Taupe | Architectural Metal Bright Brass | Architectural Metal Satin Brass | Architectural Metal Bright Chrome | Architectural Metal Satin Chrome | Architectural Metal Bright Nickel | Architectural Metal Satin Nickel | Architectural Metal Antique Brass | Architectural Metal Antique Bronze | Anodized Aluminum Clear | Anodized Aluminum Black | Anodized Aluminum Brass | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Control
      Mount Type One Gang Wall
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0 % RH to 90 % RH
      Depth 2"
      Height 4.5625"
      Voltage 20 V
      Width 2.75"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-qsw
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosseeTouch®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-12-22
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles