Publicar produtos
QS Motor Group Controller

QS Motor Group Controller

Traduzido por Google,

O controlador de grupo de motores QS é uma interface que fornece integração perfeita de sistemas autônomos Quantum® e QS com persianas, cortinas, persianas, telas de projeção ou qualquer motor CA compatível. Ele fornece quatro (4) saídas de aumento/diminuição de CA controláveis independentemente de uma alimentação de entrada CA comum.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Type QS Motor Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 6 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-qs-motorcontroller
  • Familia de productoShades
  • Grupo de produtosQS Motor Group Controller
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.56
  • Largura (polegadas)6.4
  • Profundidade (polegadas)2.44
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Código CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Número OmniClass23-35 15 11
  • Título OmniclassAlternating Current (AC) Motors