Publicar produtos
Quantum® - Processors - Quantum Light Management Hub
Quantum® - Processors - Quantum Light Management Hub
Quantum® - Processors - Quantum Light Management Hub

    Quantum® - Processors - Quantum Light Management Hub

    Traduzido por Google,
    O Quantum Total Light Management™ maximiza o uso eficiente da luz para melhorar o conforto e a produtividade, simplificar as operações e economizar energia. Este sistema poderoso e eficiente escurece ou comuta toda a iluminação elétrica e controla simultaneamente a luz do dia usando cortinas automatizadas. O Quantum integra-se facilmente com sistemas de gestão de edifícios. Uma solução para novas construções e retrofits, o Quantum é ideal para edifícios de escritórios, hospitais, universidades e muito mais.

    O hub de gerenciamento de luz Quantum® fornece um ponto de conexão centralizado para Lutron® Energi Savr NodeTM QS, painéis de energia Lutron, GRAFIK Eye® QS e cortinas Sivoia® QS.

    Características
    • Projetado para controlar, gerenciar e monitorar a iluminação EcoSystem, Energi Savr Node com EcoSystem, painéis de energia Lutron, sistemas de sombra GRAFIK Eye QS e Sivoia QS em um prédio ou campus inteiro.
    • Suporta eventos astronômicos e de hora do dia para controlar automaticamente as luzes e sombras no sistema.
    • Reconfiguração simples de um espaço sem religação.
    • Controle, monitore e ajuste individualmente qualquer luz ou sombra em um espaço.
    • Os links de controle QS e os loops EcoSystem são livres de topologia.
    • Para cargas EcoSystem, o hub de gerenciamento de luz aceita uma entrada de emergência normalmente fechada (NC) por alimentação de barramento Quantum.
    • O barramento EcoSystem pode ser cabeado FELV ou PELV.

    Recursos do painel
    • Cada hub suporta até 8 loops EcoSystem (4 suprimentos de barramento Quantum)
    • Cada loop EcoSystem pode ter uma combinação de 64 reatores e módulos de lastro EcoSystem, além de um máximo de 16 sensores de luz natural, 32 sensores de ocupação e 64 dispositivos infravermelhos (IR).
    • Suporta até 2 processadores Quantum com 2 links cada, que podem ser configurados individualmente para se comunicar com:
      • Fornecimento de barramento quântico (limitado a um link por barramento)
      • Painéis de energia Lutron
      • Dispositivos Lutron QS

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • QP2

      Type Centralized Control Equipment
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 15 amps
      Depth 3.1875"
      Height 13.25"
      Voltage 120 V
      Width 9.25"


      QP3

      Type Centralized Control Equipment
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 3.1875"
      Height 13.25"
      Voltage 120 V to 240 V
      Width 9.25"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-quantum-qp
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosQuantum Total Light Management™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-27
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States