Publicar produtos
Lutron Roller Shade Pockets
Lutron Roller Shade Pockets

    Lutron Roller Shade Pockets

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Height 5.0"
      Width 4.75"
      Primary Material Extruded Aluminum
      Color White | Bronze | Silver | Black | Custom
      Length
      Up to 180"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-roller-pocket
    • Familia de productoShades
    • Grupo de produtosSivoia® QS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Código CSI MasterFormat 201412 24 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 11 15
    • Título OmniclassWindow Blind Components