Publicar produtos
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch

    International seeTouch

    Traduzido por Google,
    O novo teclado internacional seeTouch da Lutron oferece controle elegante e intuitivo de luzes e sombras.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Width 3"
      Height 3"
      Depth 1.4"
      Finish
      Matte Mica | Matte Argentum | Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Ambient Operating Temperature 0 °C to 40 °C
      Humidity 0-90%

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-seetouch-international
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosseeTouch®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-26
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)3
    • Largura (polegadas)3
    • Profundidade (polegadas)1.4
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCObjeto
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniclassDimmer Control Switches

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States