Publicar produtos
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing

    Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing

    Traduzido por Google,
    Lutron Maestro RF 0–10 V Sensores Dimmers/Interruptores de Sensor RF são controles de iluminação com sensores infravermelhos passivos que controlam automaticamente as luzes em uma área. Esses sensores detectam o calor dos ocupantes que se movem dentro de uma área para determinar quando o espaço está ocupado. Possui tecnologia Lutron Clear Connect RF, que permite comunicação sem fio com sensores Radio Powr Savr e controles remotos Pico para controle de luz e cargas comutadas em geral. Esses produtos também são compatíveis com o hub Vive, que permite um processo de configuração simples usando um navegador da Web padrão em qualquer telefone, tablet ou computador habilitado para Wi-Fi. Ele também permite o controle e monitoramento de todos os dispositivos Vive. O hub Vive pode ser adicionado a qualquer momento, porém será necessária a reprogramação do sistema.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-vive-mrf2s-8sx
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosVive by Lutron
    • Data de publicação2022-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.69
    • Largura (polegadas)2.94
    • Profundidade (polegadas)1.56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Sensores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States