Publicar produtos
Vive PowPak Fixture Controls
Vive PowPak Fixture Controls

    Vive PowPak Fixture Controls

    Traduzido por Google,
    O controle de luminária sem fio PowPak é um dispositivo de radiofrequência (RF) que controla o Lutron EcoSystem ou reatores fluorescentes 0-10 Veelectronic e drivers de LED (dependendo do modelo). Isso é baseado na entrada de RF dos controles remotos Pico, sensores sem fio Radio Powr Savr ou entradas com fio do sensor do aparelho PowPak. O módulo de controle é montado em um acessório ou caixa de junção estilo americano. A comunicação com dispositivos de entrada de RF é realizada usando a tecnologia de RF Clear Connect da Lutron. Consulte Aplicativos e Selecionando o Controle Certo para obter mais detalhes sobre como selecionar os controles apropriados para seu aplicativo. O sensor de luminária PowPak (opcional) é montado no teto ou em uma luminária e mede a luz no espaço (iluminação natural) enquanto detecta pessoas se movendo dentro de uma área para determinar a ocupação passiva do infravermelho. O sensor controla as luzes para equilibrar o nível de luz no espaço, combinando conveniência, economia de energia excepcional e facilidade de instalação. O sensor contém dois fios que se conectam ao controle de fixação sem fio PowPak. Esses produtos também são compatíveis com o hub Vive, que permite um processo de configuração simples usando um navegador da Web padrão em qualquer telefone, tablet ou computador habilitado para Wi-Fi®. Ele também permite o controle e monitoramento de todos os dispositivos Vive. O hub Vive pode ser adicionado a qualquer momento.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Type Wireless Fixture Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 24 V
      Width 3"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-vive-powpak-fcjs
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosVive by Lutron
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4
    • Largura (polegadas)3
    • Profundidade (polegadas)1.25
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniclassDimmer Control Switches

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States