Publicar produtos
QS Wire Landing Board

QS Wire Landing Board

Traduzido por Google,
A placa de aterramento do fio é um auxiliar de fiação que consiste em uma placa de circuito impresso com um conjunto de cinco blocos de terminais. Cada bloco de terminais pode aceitar até dois fios 18 AWG (1,0 mm2) e é conectado pino a pino, para simplificar a fiação. A placa de aterramento do fio pode ser instalada em um gabinete de baixa tensão ou na parte inferior de um painel de passagem.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 0.5"
    Height 4.036"
    Voltage 24 V
    Width 1.45"
    Type QS System Landing Board
    Environment Indoor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-wire-landingboard
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosQuantum Total Light Management™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4
  • Largura (polegadas)1.45
  • Profundidade (polegadas)0.5
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 25 23
  • Título OmniclassElectrical Control Panels

Disponibilidade da região

América do Norte
United States