Publicar produtos
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad

    HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad

    Traduzido por Google,
    Os teclados HomeWorks QS seeTouch funcionam perfeitamente dentro do sistema para controlar luzes, persianas, temperatura e dispositivos integrados.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Matte White | Matte Beige | Matte Ivory | Matte Almond | Matte Light Almond | Matte Gray | Matte Taupe | Matte Sienna | Matte Brown | Matte Black
      Voltage 120 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.6 watt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-seetouch-homeworks-arch-rf
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosHomeWorks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.69
    • Largura (polegadas)2.94
    • Profundidade (polegadas)1.56
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniclassDimmer Control Switches