Publicar produtos
L Basic Led watertight (IP67)
L Basic Led watertight (IP67)
L Basic Led watertight (IP67)
L Basic Led watertight (IP67)
L Basic Led watertight (IP67)
    Luznor

    L Basic Led watertight (IP67)

    Traduzido por Google,

    Luz de emergência Led Basic estanque.

    • IP 67
    • Carcaça 100% policarbonato com difusor transparente; difusor opala (-30% de fluxo) sob demanda
    • Tecnologia LED
    • Baterias Ni-Cd de alta temperatura
    • Eficiência energética
    • Estanque através da caixa
    Especificação
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
      • Emergency flux(lm): 100 - 450
      • Maintained flux (lm): 100 - 450
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP67 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL-Basic-Led-IP67
    • Familia de productoL series
    • Grupo de produtosL Basic Led
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)142
    • Largura (mm)288
    • Profundidade (mm)73.5
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSelf-contained emergency luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa