Publicar produtos
LED L (montagem embutida)
LED L (montagem embutida)
LED L (montagem embutida)
LED L (montagem embutida)
LED L (montagem embutida)
    Luznor

    LED L (montagem embutida)

    Luminária de emergência LED autônoma, com ou sem manutenção.
    Difusor interno projetado para evitar o contato direto dos olhos com a fonte de luz.
    Montagem embutida.
    Diferentes acabamentos.

    • IP 42
    • Carcaça 100% policarbonato com difusor transparente; difusor opalino (-30% de fluxo) sob demanda
    • Difusor interno transparente 100% policarbonato; difusor opalino suave ou forte sob demanda
    • Tecnologia LED
    • Sistema de Proteção Ocular (EPS)
    • Baterias de Ni-Cd para altas temperaturas
    • Eficiência energética
    Especificação
      • Lâmpada de rede/emergência: LED branco frio (5.000 K)
      • Fluxo luminoso de emergência (lm): 110 - 580
      • Fluxo luminoso contínuo (lm): 110 - 580
      • Indicador de carregamento: 1 LED verde
      • Autonomia (h): 1-2-3
      • Tensão de alimentação: 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
      • Controle remoto: Sim (TL-300)
      • Proteção contra entrada de água e poeira: IP42 - IK04
      • Isolamento elétrico: Classe II
      • Regulamentos: Marcação CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL-led-flushbox
    • Familia de productoL series
    • Grupo de produtosL Led
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)143
    • Largura (mm)317
    • Profundidade (mm)73
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSelf-contained emergency luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa