Publicar produtos
LED à prova d'água (IP67)
LED à prova d'água (IP67)
    Luznor

    LED à prova d'água (IP67)

    Luminária de emergência LED autônoma, estanque, com ou sem manutenção.
    Difusor interno projetado para evitar o contato direto dos olhos com a fonte de luz.  

    • IP 67
    • Carcaça 100% em policarbonato com difusor transparente; difusor opalino (-30% de fluxo) sob demanda
    • Difusor interno transparente 100% em policarbonato; difusor opalino suave ou forte sob demanda
    • Tecnologia LED
    • Sistema de Proteção Ocular (EPS)
    • Baterias de Ni-Cd para altas temperaturas
    • Eficiência energética
    Especificação
      • Lâmpada de rede/emergência: LED branco frio (5.000 K)
      • Fluxo luminoso de emergência (lm): 110 - 580
      • Fluxo luminoso contínuo (lm): 110 - 580
      • Indicador de carregamento: 1 LED verde
      • Autonomia (h): 1-2-3
      • Tensão de alimentação: 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
      • Controle remoto: Sim (TL-300)
      • Proteção contra entrada de água e poeira: IP67 - IK04
      • Isolamento elétrico: Classe II
      • Regulamentos: Marcação CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL-Led-IP67
    • Familia de productoL series
    • Grupo de produtosL Led
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)142
    • Largura (mm)288
    • Profundidade (mm)73.5
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSelf-contained emergency luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa