Publicar produtos
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
    Luznor

    LN Led

    Luminária de emergência LED autônoma e à prova d'água, para montagem em superfície. Invólucro 100% em policarbonato, com fundo cinza RAL 7035 e difusor externo transparente. Difusor interno em opala macia de alta transmissão para homogeneidade ideal na dispersão da luz e proteção dos LEDs. Baterias Ni-Cd (alta temperatura). Controle remoto.

    Especificação
      • Lâmpada de rede/emergência: LED branco frio (5.700 K)
      • Fluxo luminoso de emergência (lm): 450 - 4800
      • Fluxo luminoso contínuo (lm): 1200 - 4800
      • Indicador de carregamento: 1 LED verde
      • Autonomia (h): 1-2
      • Tensão de alimentação: 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
      • Controle remoto: Sim (TL-300)
      • Proteção contra entrada de água e poeira: IP65 - IK08
      • Isolamento elétrico: Classe I
      • Regulamentos: Marcação CE (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLN-Led
    • Familia de productoLN series
    • Grupo de produtosLN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)101
    • Largura (mm)665
    • Profundidade (mm)101
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSelf-contained emergency luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa