Publicar produtos
Série PH à prova d'água (IP66)
Série PH à prova d'água (IP66)
Série PH à prova d'água (IP66)
Série PH à prova d'água (IP66)
    Luznor

    Série PH à prova d'água (IP66)

    Refletor de emergência autônomo e à prova d'água de alta potência com holofotes de LED ajustáveis.
     Possui dois ou quatro holofotes de LED ajustáveis ​​em qualquer direção. Para instalação em grandes alturas. Feixe de luz concentrado. Difusor transparente. Baterias Ni-Cd (alta temperatura). Carcaça metálica cinza RAL 7035. Controle remoto.

    Especificação
      • Lâmpada de rede/emergência: LED branco frio (5.000 K)
      • Fluxo luminoso de emergência (lm): 1000 - 2000
      • Fluxo luminoso contínuo (lm): 1000 - 2000
      • Indicador de carregamento: 1 LED verde
      • Autonomia (h): 1-2
      • Tensão de alimentação: 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
      • Controle remoto: Sim (TL-300)
      • Proteção contra entrada de água e poeira: IP66 - IK08
      • Isolamento elétrico: Classe I
      • Regulamentos: Marcação CE (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPH-IP66
    • Familia de productoPH series
    • Grupo de produtosPH
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSelf-contained emergency luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa