Publicar produtos
Série PL (IP42)
Série PL (IP42)
Série PL (IP42)
Série PL (IP42)
Série PL (IP42)
Série PL (IP42)
Série PL (IP42)
Série PL (IP42)
    Luznor

    Série PL (IP42)

    Refletor de emergência autônomo de alta potência com LEDs.
    Série com 2 ou 4 focos de LED. Para instalação em grandes alturas. Baterias de alta temperatura Ni-Cd ou Ni-Mh. Os modelos com IP42 incorporam uma placa de montagem que permite o rebaixamento ou a desmontagem total do corpo. Carcaça metálica pintada com tinta epóxi em pó, cor RAL 9010.

    Especificação
      • Lâmpada de rede/emergência: LED branco frio (5.700 K)
      • Fluxo luminoso de emergência (lm): 1200 - 4800
      • Fluxo luminoso contínuo (lm): 1800
      • Indicador de carregamento: 1 LED verde
      • Autonomia (h): 1-2
      • Tensão de alimentação: 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
      • Controle remoto: Sim (TL-300)
      • Proteção contra entrada de água e poeira: IP42 - IK04
      • Isolamento elétrico: Classe I
      • Regulamentos: Marcação CE (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPL-IP42
    • Familia de productoPL series
    • Grupo de produtosPL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)290
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSelf-contained emergency luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa