Publicar produtos
Em cima da mesa (montado embutido)
Em cima da mesa (montado embutido)
Em cima da mesa (montado embutido)
Em cima da mesa (montado embutido)
    Luznor

    Em cima da mesa (montado embutido)

    Tablet LED ultrafino de montagem embutida com orientação em 7 ângulos diferentes: 0º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º e 90º.
    Modo mantido e não mantido. Sistema de conexão via placa de pré-instalação. Controlável remotamente.

    • IP 44
    • Carcaça 100% em policarbonato com difusor transparente; difusor opalino suave ou forte sob demanda
    • Tecnologia LED
    • Baterias Ni-Cd de alta temperatura
    • Eficiência energética
    • Montagem embutida usando uma moldura (Branco // Cromado fosco // Antracite)
    Especificação
      • Lâmpada de rede/emergência: LED branco frio (5.000 K)
      • Fluxo luminoso de emergência (lm): 110 - 580
      • Fluxo luminoso contínuo (lm): 110 - 580
      • Indicador de carregamento: 1 LED verde
      • Autonomia (h): 1-2-3
      • Tensão de alimentação: 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
      • Controle remoto: Sim (TL-300)
      • Proteção contra entrada de água e poeira: IP44 - IK04
      • Isolamento elétrico: Classe II
      • Regulamentos: Marcação CE (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTabled-flushframe
    • Familia de productoTabled series
    • Grupo de produtosTabled
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)147
    • Largura (mm)310
    • Profundidade (mm)48
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSelf-contained emergency luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa