Publicar produtos
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
    Luznor

    Tubo

    Luminária de emergência LED à prova d'água para montagem em superfície. Com direcionamento do feixe de luz e difusor interno.
    Carcaça 100% em policarbonato com difusor externo transparente. Inclui entrada lateral para cabo e prensa-cabo PG-11.
    Bateria Ni-Cd (alta temperatura) ou Li-Ion, dependendo do modelo. Controle remoto.

    Especificação
      • Lâmpada de rede/emergência: LED branco frio (5.700 K) //  LED branco quente (3.000 K)
      • Fluxo de emergência (lm): 200 - 1200
      • Fluxo contínuo (lm): 200 - 1200
      • Indicador de carregamento: 1 x LED verde
      • Autonomia (h): 1-2-3
      • Tensão de alimentação: 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
      • Controle remoto: Sim (TL-300)
      • Proteção contra entrada de água e poeira: IP67 - IK07
      • Isolamento elétrico: Classe II
      • Regulamentos: Marcação CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTube
    • Familia de productoTube series
    • Grupo de produtosTube
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)92
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSelf-contained emergency luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa