Publicar produtos
mFlow Pedestrian gate with wing gates
mFlow Pedestrian gate with wing gates
mFlow Pedestrian gate with wing gates

    mFlow Pedestrian gate with wing gates

    Traduzido por Google,

    A solução versátil para sua aplicação de acesso.
    Registro de ponto em empresas, controle de ingressos em museus, controle de acesso a áreas de funcionários e lounges em estações de trem e aeroportos. Cada aplicação de controle de acesso tem seus requisitos específicos – e o mFlow oferece soluções versáteis para cada uma delas. Isso se deve ao design modular: o mFlow é baseado na plataforma Momentum®, que permite a integração perfeita de leitores, scanners biométricos e displays adicionais nas catracas. Com elementos de barreira de diferentes alturas ou larguras, é possível criar passagens acessíveis ou com segurança reforçada. O mFlow também oferece opções de design: o formato atemporal com elementos de vidro amplia a vista para o interior do edifício, e com elementos de iluminação no piso e nas bordas da estrutura, você pode destacar a passagem como um elemento central. Com diversas cores especiais, você pode adaptar o mFlow individualmente à arquitetura do seu edifício.

    O que todos os sistemas mFlow têm em comum é o processo de passagem intuitivo e totalmente monitorado, a substituição simples dos componentes principais e a tecnologia de acionamento e controle da Magnetic, testada e comprovada mais de 200.000 vezes. Confie no mFlow e leve o fluxo para a sua aplicação!

    Especificação
      • High people throughput speeds up access processes considerably
      • Seamless integration into all building and security infrastructures
      • Easy maintenance and retrofitting
      • Configuration according to individual requirements
      • Maximum passenger safety due to Magnetic Safety Drive System MSDS® with low-energy drive
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamflow-pedestrian-passageway-with-wing-gates
    • Familia de productoFlowMotion®
    • Grupo de produtosAccess Control Pedestrian Gates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte