Publicar produtos
MPT Full height double turnstile
MPT Full height double turnstile
MPT Full height double turnstile
MPT Full height double turnstile

    MPT Full height double turnstile

    Traduzido por Google,

    As catracas duplas MPT são a solução ideal para o controle de acesso externo quando são necessárias duas passagens e o espaço é limitado. As catracas MPT podem ser adaptadas com precisão à sua finalidade graças às variantes de acionamento oferecidas: a catraca MPT 352, com acionamento elétrico, é acionada de forma suave, uniforme e quase silenciosa por uma unidade de acionamento MHTM™ – a primeira escolha para segurança representativa em áreas externas e instalações empresariais. A MPT 353 possui uma unidade de travamento eletromecânica e o movimento rotativo é gerado pelos próprios usuários – uma variante popular em parques de lazer e estádios. Ambas as versões de acionamento podem ser controladas por todos os sistemas de controle de acesso convencionais e podem operar em ambos os sentidos de fluxo. A catraca MPT 350, puramente mecânica, permite a passagem de visitantes apenas em um sentido e, portanto, é particularmente adequada para saídas não monitoradas em piscinas e instalações esportivas. As catracas MPT também podem ser adaptadas individualmente às suas necessidades de outras maneiras: com uma variedade de opções de materiais, variantes de intertravamento, acessórios adicionais e expansões para bicicletas, cadeiras de rodas e transporte de materiais.

    Especificação
      • Space-saving double system for two independent passageways
      • Mechanical, electromechanical or motorized designs available
      • Maximum personal safety in accordance with DIN EN 17352 thanks to the Magnetic Safe Drive Solution MSDS®
      • Numerous options, e.g. expansion for wheelchair access
      • Designed for 10 million passages
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicampt-full-height-double-turnstile
    • Familia de productoMagnetic Autocontrol
    • Grupo de produtosFull Height turnstiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2235
    • Largura (mm)2210
    • Profundidade (mm)1318
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)450
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte