Publicar produtos
MPT Full height turnstile
MPT Full height turnstile
MPT Full height turnstile
MPT Full height turnstile

    MPT Full height turnstile

    Traduzido por Google,

    As catracas de altura total MPT são a solução ideal para o controle de acesso em áreas externas, onde um grande número de pessoas precisa entrar ou sair em um curto período de tempo. Com diversas opções de acionamento, as catracas MPT podem ser adaptadas precisamente à sua aplicação: a catraca eletromecânica MPT 332 é acionada de forma suave, uniforme e quase silenciosa por uma unidade de acionamento MHTM™ – ideal para a segurança de áreas externas e instalações corporativas. A MPT 333 possui uma unidade de travamento eletromecânica, e o movimento de giro é gerado pelo usuário – uma opção popular em parques de diversões e estádios. Ambas as versões de acionamento podem ser controladas por todos os sistemas de controle de acesso comuns disponíveis no mercado e operadas em ambos os sentidos de passagem. A catraca de altura total MPT 330, puramente mecânica, permite a passagem apenas em um sentido, tornando-a particularmente adequada para saídas desacompanhadas em piscinas e instalações esportivas, por exemplo. As catracas MPT também podem ser adaptadas individualmente às suas necessidades: com diferentes acabamentos de materiais, opções de travamento, componentes adicionais e rampas giratórias para bicicletas, cadeiras de rodas e transporte de materiais.

    Especificação
      • Reliable securing of outdoor areas and company grounds with high rates of pedestrian traffic
      • Mechanical, electromechanical or motorized designs available
      • Maximum personal safety in accordance with DIN EN 17352 thanks to the Magnetic Safe Drive Solution MSDS®
      • Numerous options, e. g. expansion for wheelchair access
      • Designed for 10 million passages
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicampt-full-height-turnstile
    • Familia de productoMagnetic Autocontrol
    • Grupo de produtosFull Height turnstiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2235
    • Largura (mm)1510
    • Profundidade (mm)1288
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)250
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte