Publicar produtos
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile

    MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile

    Traduzido por Google,

    A catraca MPT pré-montada permite agilizar os processos dos seus clientes e, ao mesmo tempo, economizar tempo e pessoal valiosos na instalação da proteção perimetral. A catraca é entregue totalmente preparada e pronta para instalação no local. Todos os componentes já estão montados na estrutura de base. Basta conectar a estrutura à subestrutura, ligar a parte elétrica e o sistema de controle de acesso e finalizar o piso. Sua catraca estará pronta para uso! Além disso, você também pode oferecer esta variante de catraca como uma solução móvel de controle de acesso. Em combinação com um piso adequado, você pode utilizá-la para proteger canteiros de obras ou locais de eventos temporários para seus clientes ou para reforçar as medidas de segurança existentes.
    O MPT totalmente montado pode ser transportado no armazém ou no local de instalação utilizando uma empilhadeira. Tal como acontece com os europaletes, o operador simplesmente insere os garfos nos encaixes de elevação pré-montados para levantar a catraca.
    O MPT pré-montado pode ser equipado com todas as opções e acessórios. Esses itens são instalados no local.

    Especificação
      • Quick and easy installation thanks to the pre-assembled delivery direct from the factory
      • The customer can place a walkway surface on top of the lifting slots
      • Adjustable lifting slots to fit the forklift truck and conditions at the deployment site
      • Reliable security for external areas and open-air grounds with a high number of visitors
      • Mechanical, electro-mechanical and motorised variants
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicampt-plug-and-play-full-height-pre-assembled-turnstile
    • Familia de productoMagnetic Autocontrol
    • Grupo de produtosFull Height turnstiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2415
    • Largura (mm)1520
    • Profundidade (mm)1340
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)320
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte