Publicar produtos
MPG Full height swing door
MPG Full height swing door
MPG Full height swing door

    MPG Full height swing door

    Traduzido por Google,

    Os portões de batente MPG são a solução ideal para barreiras externas quando é necessária uma grande abertura de passagem. Podem ser utilizados de forma independente ou em conjunto com uma catraca MPT. O portão de batente possui um ângulo de abertura de 90° em ambas as direções e pode ser controlado por todos os sistemas convencionais de controle de acesso. Opcionalmente, o portão de batente pode ser equipado com um laço de indução simples ou duplo que detecta com segurança a presença de bicicletas e cadeiras de rodas. O portão de batente é energeticamente eficiente, não requer manutenção e é silencioso graças à sua tecnologia de acionamento MHTM™. As baixas forças de impacto e a detecção de contato sensível garantem a segurança do usuário e a conformidade com as rigorosas normas europeias. Com uma variedade de opções de materiais, intertravamentos e acessórios complementares, os portões de batente MPG podem ser adaptados individualmente à finalidade desejada.

    Especificação
    • Technical data 

      MPG 362                                                                                             MPG 372

      Installation: In combination with turnstile system                                Free-standing

      Drive technology: MHTM™                                                                   MHTM™

      Control system: MGC                                                                          MGC

      Safety system: MSDS®                                                                        MSDS®

      Voltage: 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz                                                     110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz

      Power consumption: Approx. 25 W                                                      Approx. 25 W

      Duty cycle: 100 %                                                                               100 %

      Opening/closing times: Approx. 3 s                                                     Approx. 3 s

      Passage width: 1087 mm                                                                    1070 mm

      Enclosure rating: IP43 (IP54 optionally available)                                 IP43 (IP54 optionally available)

      Dimensions (L x W x H): 1451 x 500 (excl. guide bar) x 2235 mm          1623 x 500 (excl. guide bar) x 2235 mm

      Weight: Approx. 220 kg                                                                       Approx. 250 kg

      Temperature range: −30 to +55 °C                                                      −30 to +55 °C

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicampg-full-height-swing-door
    • Familia de productoMagnetic Autocontrol
    • Grupo de produtosFull Height turnstiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2235
    • Largura (mm)1623
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)250
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte