Publicar produtos
Berko - CUH900 SERIES - Custom Cabinet Heater Unit
Berko - CUH900 SERIES - Custom Cabinet Heater Unit
Berko - CUH900 SERIES - Custom Cabinet Heater Unit

    Berko - CUH900 SERIES - Custom Cabinet Heater Unit

    Traduzido por Google,

    Estética Contemporânea

    • Design contemporâneo que se adequa às especificações arquitetônicas modernas e futuras.
    • Grelha estampada padrão com grelhas de ventilação opcionais.

    Instalação e manutenção fáceis

    • Manutenção por uma só pessoa em aplicações de teto com painel frontal articulado
    • O sistema de intertravamento da tampa frontal desenergiza a unidade quando a tampa frontal é removida, proporcionando maior segurança.
    • Filtro de ar descartável montado no fluxo de ar de entrada; filtros de alumínio permanentes e laváveis ​​opcionais disponíveis.

    Design robusto

    • Gabinete construído em aço laminado a frio de calibre 16 para maior resistência e com acabamento em pintura eletrostática a pó de poliéster para resistência à corrosão.
    • Os motores são montados com proteção automática contra sobrecarga térmica; todos os aquecedores possuem proteção por fusível para atender aos requisitos de segurança.
    • Vem de série com dois dispositivos de segurança térmica que desligam automaticamente o aquecedor em caso de sobreaquecimento, protegendo-o. Reativa o aquecedor quando a temperatura de funcionamento retorna ao normal.

    Funcionalidade de integração de controle BACnet

    • O novo controlador SmartSeriesPlus é o primeiro controlador digital com tela sensível ao toque capaz de executar uma programação interna completa, além de ter a capacidade de se conectar a um sistema de gerenciamento predial BACnet.

    ESPAÇOS IDEAIS | Corredores escolares; Igrejas; Terminais de transporte; Escadarias; Entradas; Vestíbulos; Hall de entrada; Salas de máquinas

    Especificação
    • TEMP RANGE | 55-85 F

      CFM | 200-1000

      COLORS | White

      ADDITIONAL COLORS | Beige,Aluminum, Bronze, Black & Cutom Colors available upon request

      DIMENSIONS |26-3/8″ H x 9-3/4″ D (length varies)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBerko-CUH900-SERIES-Custom-Cabinet-Heater-Unit
    • Familia de productoUnit Heaters
    • Grupo de produtosBerko
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
    • Número OmniClass23-33 15 27 17
    • Título OmniclassForced Air Electric HVAC Resitive Unit Heaters