Publicar produtos
Berko - FFCH Series – Commercial Downflow Ceiling Heater
Berko - FFCH Series – Commercial Downflow Ceiling Heater
Berko - FFCH Series – Commercial Downflow Ceiling Heater

    Berko - FFCH Series – Commercial Downflow Ceiling Heater

    Traduzido por Google,

    Para espaços comerciais que necessitam de conforto discreto, instale este aquecedor de teto com fluxo descendente. Proporcione um aquecimento potente ao seu escritório, sala de conferências, saguão, sala de espera ou entrada.

    Características:

    • Escolha uma caixa de embutir ou de sobrepor, dependendo do tipo de teto e do espaço disponível para instalação. A instalação de sobrepor se estende apenas 15 cm para dentro do ambiente, enquanto a caixa de embutir requer apenas 18 cm de espaço interno.
    • Relés opcionais permitem conectar este aquecedor de teto ao sistema central de gerenciamento do edifício, possibilitando o controle de temperatura a partir de um único local.
    • Os pinos de fixação incluídos mantêm a unidade unida, liberando ambas as mãos para a instalação no teto ou dentro de um compartimento.
    • Escolha um padrão estreito para concentrar o calor em uma área específica ou um padrão amplo para cobrir uma área maior. Os padrões de aquecimento assimétricos concentram a emissão de calor, proporcionando ainda uma cobertura generosa.
    • O ventilador do aquecedor aguarda até que a temperatura desejada seja atingida antes de soprar ar para dentro do ambiente e libera todo o calor residual antes de desligar.

    ESPAÇOS IDEAIS | Banheiros; Escritórios; Salas de Conferência; Hall de Entrada; Salas de Espera; Entradas

    Especificação
    • COLORS | White

      TEMP RANGE | 45- 90F

      CFM |300

      RECESSED | 23-3/4″W x 23-3/4″L x 7″D

      SURFACE | 16-1/2″W x 20″L x 5-3/4″D

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBerko-FFCH-Series-Commercial-Downflow-Ceiling-Heater
    • Familia de productoUnit Heaters
    • Grupo de produtosBerko
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCForro
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Heaters